Foto professionale
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Foto (7)

2.350 mm (92 in), tagliente imbullonato Benne con chiusura idraulica industriali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
92 in
2350 mm
Peso
1391.1 lb
631 kg
Altezza - Benna a pinza chiusa
32.8 in
833 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Gradini zigrinati

Gradini zigrinati

Gradini zigrinati per un agevole e sicuro ingresso e uscita dalla cabina. Un nuovo gradino centrale agevola ancora di più l'accesso e consente all'operatore di compiere passi più corti.
Protezione tubi e cilindri

Protezione tubi e cilindri

La protezione per tubi e cilindri per impieghi gravosi impedisce che eventuali detriti sciolti danneggino la benna.
Protezione per tubi flessibili resistente all'abrasione

Protezione per tubi flessibili resistente all'abrasione

Protezione aggiuntiva dall'abrasione sui tubi flessibili esposti per una maggiore durata.
Punte per benna a polipo temprate

Punte per benna a polipo temprate

Punte per benna a polipo più robuste e durevoli per prestazioni e longevità superiori.
Ampia apertura della benna a polipo

Ampia apertura della benna a polipo

L'ampia apertura della benna a polipo consente all'operatore di intrappolare diversi tipi di oggetti.
Piastre laterali rimovibili

Piastre laterali rimovibili

Le piastre laterali consentono alla benna con chiusura idraulica industriale di funzionare in modo più efficace come una benna tradizionale, garantendo uno scavo efficiente e la raccolta di una grande quantità di sporcizia. Durante la rimozione di cespugli, utilizzare le benne a polipo per raccogliere volumi consistenti di detriti. Una volta rimosse le piastre, le benne possono contenere una notevole quantità di cespugli e tronchi, consentendone la distribuzione su entrambi i lati.

Caratteristiche tecniche di 2.350 mm (92 in), tagliente imbullonato

Larghezza 92 in 2350 mm
Peso 1391.1 lb 631 kg
Altezza - Benna a pinza chiusa 32.8 in 833 mm
Lunghezza 35.7 in 906 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Pressione di funzionamento 3335.9 psi 23000 kPa
Apertura ganasce 39.1 in 992 mm

Scopri il confronto tra 2.350 mm (92 in), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  2.350 mm (92 in), tagliente imbullonato

Visualizza più offerte