Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 1.730 mm, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
68.1 pollici
1730 mm
Capacità
0.68 yd³
0.52 m³
Peso
701.1 lb
318 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 1.730 mm, tagliente imbullonato

Larghezza 68.1 pollici 1730 mm
Capacità 0.68 yd³ 0.52 m³
Peso 701.1 lb 318 kg
Altezza 22.4 pollici 568 mm
Lunghezza 40.2 pollici 1022 mm
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Spessore fianco 0.2 pollici 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.730 mm, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.730 mm, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte