Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 1.730 mm, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
68.1 in
1730 mm
Capacità
0.68 yd³
0.52 m³
Peso
663.6 lb
301 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 1.730 mm, denti imbullonati

Larghezza 68.1 in 1730 mm
Capacità 0.68 yd³ 0.52 m³
Peso 663.6 lb 301 kg
Altezza 21.7 in 551 mm
Lunghezza 43 in 1092 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore fianco 0.2 in 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.730 mm, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.730 mm, denti imbullonati

Visualizza più offerte