Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74.1 in
1883 mm
Capacità
0.75 yd³
0.57 m³
Peso
740.8 lb
336 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Larghezza 74.1 in 1883 mm
Capacità 0.75 yd³ 0.57 m³
Peso 740.8 lb 336 kg
Altezza 22.3 in 566 mm
Lunghezza 40.2 in 1022 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Spessore fianco 0.2 in 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.883 mm (74 pollici), tagliente imbullonato

Visualizza più offerte