Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 1.883 mm, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74.1 pollici
1883 mm
Capacità
0.75 yd³
0.57 m³
Peso
694.5 lb
315 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 1.883 mm, denti imbullonati

Larghezza 74.1 pollici 1883 mm
Capacità 0.75 yd³ 0.57 m³
Peso 694.5 lb 315 kg
Altezza 21.7 pollici 550 mm
Lunghezza 43 pollici 1092 mm
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore fianco 0.2 pollici 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.883 mm, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.883 mm, denti imbullonati

Visualizza più offerte