Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
80.2 pollici
2036 mm
Capacità
0.81 yd³
0.62 m³
Peso
778.2 lb
353 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Larghezza 80.2 pollici 2036 mm
Capacità 0.81 yd³ 0.62 m³
Peso 778.2 lb 353 kg
Altezza 22.3 pollici 566 mm
Lunghezza 40.2 pollici 1022 mm
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Spessore fianco 0.2 pollici 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Visualizza più offerte