Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 2.036 mm, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
80.2 pollici
2036 mm
Capacità
0.81 yd³
0.62 m³
Peso
729.7 lb
331 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.036 mm, denti imbullonati

Larghezza 80.2 pollici 2036 mm
Capacità 0.81 yd³ 0.62 m³
Peso 729.7 lb 331 kg
Altezza 21.7 pollici 550 mm
Lunghezza 43 pollici 1092 mm
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore fianco 0.2 pollici 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.036 mm, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  2.036 mm, denti imbullonati

Visualizza più offerte