Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 2.188 mm (86 pollici), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
86.1 pollici
2188 mm
Capacità
0.88 yd³
0.67 m³
Peso
815.7 lb
370 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.188 mm (86 pollici), tagliente imbullonato

Larghezza 86.1 pollici 2188 mm
Capacità 0.88 yd³ 0.67 m³
Peso 815.7 lb 370 kg
Altezza 22.3 pollici 566 mm
Lunghezza 40.2 pollici 1022 mm
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Spessore fianco 0.2 pollici 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.188 mm (86 pollici), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  2.188 mm (86 pollici), tagliente imbullonato

Visualizza più offerte