Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 2.188 mm, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
86.1 in
2188 mm
Capacità
0.88 yd³
0.67 m³
Peso
762.8 lb
346 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.188 mm, denti imbullonati

Larghezza 86.1 in 2188 mm
Capacità 0.88 yd³ 0.67 m³
Peso 762.8 lb 346 kg
Altezza 21.7 in 550 mm
Lunghezza 43 in 1092 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore fianco 0.2 in 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.188 mm, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  2.188 mm, denti imbullonati

Visualizza più offerte