Foto professionale

Benne per prestazioni industriali 2.340 mm, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
92.1 pollici
2340 mm
Capacità
0.94 yd³
0.72 m³
Peso
855.4 lb
388 kg

Descrizione generale

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2.340 mm, tagliente imbullonato

Larghezza 92.1 pollici 2340 mm
Capacità 0.94 yd³ 0.72 m³
Peso 855.4 lb 388 kg
Altezza 22.3 pollici 566 mm
Lunghezza 40.2 pollici 1022 mm
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Spessore fianco 0.2 pollici 5 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.340 mm, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Pala cingolata gommata Cat® 299D2 con benna industriale all'opera

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pala cingolata gommata Cat® 299D2 con benna industriale all'opera