Foto professionale

Benne a profilo ribassato 1.730 mm, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
68 pollici
1740 mm
Capacità
0.48 yd³
0.37 m³
Peso
512 lb
232 kg

Descrizione generale

Progettata per attività leggere di escavazione terra.

Caratteristiche tecniche di 1.730 mm, tagliente imbullonato

Larghezza 68 pollici 1740 mm
Capacità 0.48 yd³ 0.37 m³
Peso 512 lb 232 kg
Altezza 21.3 pollici 542 mm
Lunghezza 28.4 pollici 722 mm
Spessore del tagliente base 0.7 pollici 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 pollici 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.730 mm, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.730 mm, tagliente imbullonato

Visualizza più offerte