Foto professionale

Benne grigliate 1.849 mm (74 pollici), con denti

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
72.8 pollici
1849 mm
Peso
698.9 lb
317 kg
Altezza
21.4 pollici
544 mm

Descrizione generale

Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.

Caratteristiche tecniche di 1.849 mm (74 pollici), con denti

Larghezza 72.8 pollici 1849 mm
Peso 698.9 lb 317 kg
Altezza 21.4 pollici 544 mm
Lunghezza 43.9 pollici 1115 mm
Spessore fianco 0.5 pollici 12 mm
Spaziatura rebbi 2.9 pollici 73 mm
Spessore forca 0.4 pollici 10 mm
Numero di rebbi 21 21
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.849 mm (74 pollici), con denti e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.849 mm (74 pollici), con denti

Visualizza più offerte