Foto professionale

Benne grigliate 2.017 mm (80 pollici), con denti

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
79.4 in
2017 mm
Peso
754 lb
342 kg
Altezza
21.4 in
544 mm

Descrizione generale

Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.

Caratteristiche tecniche di 2.017 mm (80 pollici), con denti

Larghezza 79.4 in 2017 mm
Peso 754 lb 342 kg
Altezza 21.4 in 544 mm
Lunghezza 43.9 in 1115 mm
Spessore fianco 0.5 in 12 mm
Spaziatura rebbi 2.9 in 73 mm
Spessore forca 0.4 in 10 mm
Numero di rebbi 25 25
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.017 mm (80 pollici), con denti e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  2.017 mm (80 pollici), con denti

Visualizza più offerte