Foto professionale

Benne grigliate 2.182 mm (86 pollici), con denti

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
85.9 in
2182 mm
Peso
804.7 lb
365 kg
Altezza
21.4 in
544 mm

Descrizione generale

Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.

Caratteristiche tecniche di 2.182 mm (86 pollici), con denti

Larghezza 85.9 in 2182 mm
Peso 804.7 lb 365 kg
Altezza 21.4 in 544 mm
Lunghezza 43.9 in 1115 mm
Spessore fianco 0.5 in 12 mm
Spaziatura rebbi 2.9 in 73 mm
Spessore forca 0.4 in 10 mm
Numero di rebbi 27 27
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.182 mm (86 pollici), con denti e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  2.182 mm (86 pollici), con denti

Visualizza più offerte