Foto professionale

Benne grigliate 2.349 mm (92 pollici), con denti

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
92.5 in
2349 mm
Peso
842.2 lb
382 kg
Altezza
21.4 in
544 mm

Descrizione generale

Utilizzate principalmente per rimuovere e separare le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.

Caratteristiche tecniche di 2.349 mm (92 pollici), con denti

Larghezza 92.5 in 2349 mm
Peso 842.2 lb 382 kg
Altezza 21.4 in 544 mm
Lunghezza 43.9 in 1115 mm
Spessore fianco 0.5 in 12 mm
Spaziatura rebbi 2.9 in 73 mm
Spessore forca 0.4 in 10 mm
Numero di rebbi 29 29
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.349 mm (92 pollici), con denti e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  2.349 mm (92 pollici), con denti

Visualizza più offerte