| Larghezza | 86 in 2201 mm |
| Peso | 1302.9 lb 591 kg |
| Altezza totale | 30.6 in 776 mm |
| Lunghezza totale | 43.9 in 1115 mm |
| Spessore fianco | 0.5 in 12 mm |
| Spaziatura rebbi | 2.9 in 73 mm |
| Spessore forca | 0.4 in 10 mm |
| Numero di rebbi | 27 27 |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica |
| Apertura ganasce | 38.4 in 976 mm |
Benne con chiusura idraulica grigliata 2.201 mm (86 in), con denti
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Larghezza
- 86 in
- 2201 mm
- Peso
- 1302.9 lb
- 591 kg
- Altezza totale
- 30.6 in
- 776 mm
Descrizione generale
Ideale per setacciare rocce, rami e altri detriti indesiderati in cantiere, con la possibilità di trasportare il materiale più grande da rimuovere.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di 2.201 mm (86 in), con denti
Scopri il confronto tra 2.201 mm (86 in), con denti e prodotti spesso oggetto di paragone.
Benne - Minipala Gommata SSL
2.201 mm (86 in), con denti
Selezionato
- Larghezza
- 86 in
- 2201 mm
- Peso
- 1302.9 lb
- 591 kg
- Altezza totale
- 30.6 in
- 776 mm
Benne - Minipala Gommata SSL
2.368 mm (92 in), con denti
- Larghezza
- 92 in
- 2368 mm
- Peso
- 1360.3 lb
- 617 kg
- Altezza totale
- 30.6 in
- 776 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro