PC406 con acqua

PC406 con acqua Fresatrici a freddo

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza operativa
23.6 in
600 mm
Profondità di taglio massima
6.7 in
170 mm
Impianto idraulico richiesto
XHP/XE
XHP/XE

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 15

Applicazione

Applicazione

Progettate per piccoli lavori di pavimentazione in contesti residenziali e commerciali e principalmente utilizzate per ripristinare, in modo economico, le superfici di asfalto e cemento. Ideali per eliminare le imperfezioni prima di rilavorare una superficie, rimuovere la pavimentazione deteriorata e rimuovere la segnaletica orizzontale, possono essere utilizzate per lavori in cui l'uso di fresatrici dedicate è limitato.
Struttura autolivellante

Struttura autolivellante

La struttura autolivellante consente di equilibrare automaticamente il dispositivo quando poggiato a terra a garanzia di un costante controllo della profondità senza intervento dell'operatore e un'eccellente capacità di carico.
Due piastre antiscivolo resistenti all'usura

Due piastre antiscivolo resistenti all'usura

Due piastre antiscivolo resistenti all'usura restano in posizione parallela al suolo per una stabilità ottimale.
Spostamento laterale idraulico

Spostamento laterale idraulico

Lo spostamento laterale ad azionamento idraulico permette di lavorare vicino a marciapiedi, pareti e altri ostacoli.
Controllo indipendente della profondità a sinistra/destra

Controllo indipendente della profondità a sinistra/destra

Il controllo indipendente della profondità a sinistra/destra consente una regolazione ottimale della profondità del tamburo su ciascuna piastra. Gli indicatori sono facilmente visibili dalla cabina. Il controllo indipendente della profondità è meccanico sui modelli PC104 e PC105, il controllo idraulico indipendente della profondità è di serie sui modelli PC305-PC412.
Manometro Max Pro

Manometro Max Pro

Il manometro Max Pro fornisce all'operatore il feedback per regolare la velocità in modo da ottenere la massima produttività in caso di variazione del carico. L'indicatore mostra le prestazioni della fresatrice in tempo reale ed è visibile dalla cabina. Di serie su tutti i modelli.

Caratteristiche tecniche di PC406 con acqua

Larghezza operativa 23.6 in 600 mm
Profondità di taglio massima 6.7 in 170 mm
Impianto idraulico richiesto XHP/XE XHP/XE
Larghezza totale 73.1 in 1858 mm
Lunghezza totale 57.2 in 1453 mm
Altezza totale 37.4 in 951 mm
Peso 2753.6 lb 1249 kg
Flusso idraulico ottimale 136-150 L/min (36-40 gpm) 136-150 L/min (36-40 gpm)
Pressione idraulica ottimale 250-280 bar (3.630-4.000 psi) 250-280 bar (3.630-4.000 psi)
Velocità del tamburo 133 giri/min 133 giri/min
Gamma angolo di inclinazione 6.5° sinistra/destra 6.5° sinistra/destra
Corsa di spostamento laterale 25.6 in 650 mm
Punte coniche 54 54
Tipo di punta standard Per usi generici Per usi generici
Capacità del serbatoio dell'acqua 42.3 gal (US) 160 l

Scopri il confronto tra PC406 con acqua e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View