< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Profondità massima di taglio 5.0 poll. 130.0 mm Less
Larghezza totale 73.0 poll. 1858.0 mm Less
Lunghezza totale 45.0 poll. 1140.0 mm Less
Altezza totale 38.0 poll. 965.0 mm Less
Capacità a colmo 2130.0 libbre 1050.0 kg Less
Spostamento laterale 26.0 poll. 650.0 mm Less
Punte coniche (per larghezza tamburo) 78 78 Less