< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Profondità massima di taglio 7.0 poll. 170.0 mm Less
Larghezza totale 73.0 poll. 1858.0 mm Less
Lunghezza totale 50.0 poll. 1270.0 mm Less
Altezza totale 43.0 poll. 1100.0 mm Less
Capacità a colmo 2315.0 libbre 1050.0 kg Less
Corsa di spostamento laterale 26.0 poll. 650.0 mm Less
Punte coniche (per larghezza tamburo) 60 60 Less