Foto professionale

Compattatori a piastra vibrante CVP16

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Forza impulso
3641.91 lb
16.2 kN
Frequenza d'impatto
2200 bpm
2200 bpm
Larghezza piastra base
12 in
305 mm

Descrizione generale

L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.

Caratteristiche tecniche di CVP16

Forza impulso 3641.91 lb 16.2 kN
Frequenza d'impatto 2200 bpm 2200 bpm
Larghezza piastra base 12 in 305 mm
Area di compattazione 2 ft² 0.19 m²
Pressione piastra base 12.8 psi 88 kPa
Lunghezza piastra base 24 in 610 mm
Flusso idraulico ottimale 10 gal/min 38 L/min
Pressione di funzionamento minima 1599.8 psi 11030 kPa
Peso 476.2 lb 216 kg

Scopri il confronto tra CVP16 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Verifica le offerte correnti per  CVP16

Visualizza più offerte