Utilizzati per compattare terra, sabbia o ghiaia prima di versare il calcestruzzo o posare l'asfalto. Ideali anche per lavori di riparazione dell'asfalto.
Le unità producono impulsi ad alta potenza, con una frequenza di 2.200 impatti al minuto fanno avvicinare tra loro le particelle di terreno, per compattazioni solide e stabili.
I compattatori Cat® sono pensati per essere abbinati alle macchine Cat e si integrano perfettamente alla linea di martelli Cat. Le staffe e i kit idraulici sono completamente intercambiabili tra martelli e compattatori. I compattatori possono essere usati con attacco spinotto-benna, appositi attacchi idraulici o attacchi con bloccaggio a perno.
I tubi idraulici sono protetti all'interno del telaio del compattatore. Le linee del ponticello sono instradate dal retro del compattatore. I tubi flessibili non sono d'intralcio neanche nelle trincee strette.
Il riempimento dell'olio è semplificato grazie al tappo posteriore sulla linea centrale e può essere effettuato con il compattatore installato.
La lama di riempimento incernierata può essere montata sia sulla parte anteriore sia sulla parte posteriore del compattatore.