Manuale per terne 415-444
NOVITÀ

Manuale per terne 415-444 Attacchi - Retroescavatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
191.4 lb
86.8 kg
Larghezza
14.1 in
359 mm
Lunghezza
24.2 in
615 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Blocco del cilindro idraulico

Blocco del cilindro idraulico

Il blocco del cilindro idraulico mantiene una pressione positiva sul perno della benna, garantendo un collegamento costante e affidabile all'attrezzatura.
Blocco secondario

Blocco secondario

Il blocco secondario è indipendente dal cilindro e garantisce il collegamento dell'attrezzatura alla macchina.
Linguetta di verifica visiva

Linguetta di verifica visiva

La linguetta di verifica visiva consente all'operatore di avere conferma visiva, dalla cabina, che l'attacco ha bloccato correttamente l'attrezzatura in posizione.

Caratteristiche tecniche di Manuale per terne 415-444

Peso 191.4 lb 86.8 kg
Larghezza 14.1 in 359 mm
Lunghezza 24.2 in 615 mm
Altezza totale 10.9 in 276 mm
Diametro perno 45 mm-50 mm 45 mm-50 mm
Classe della macchina Terna 415-444 Terna 415-444
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra Manuale per terne 415-444 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro