Miniescavatori idraulici CW10 da 10 tonnellate
NOVITÀ

Miniescavatori idraulici CW10 da 10 tonnellate Attacchi CW

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
202.8 lb
92 kg
Larghezza totale
14.3 in
363 mm
Classe della macchina
Miniescavatori idraulici da 10 tonnellate
Miniescavatori idraulici da 10 tonnellate

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

L'attacco CW viene impiegato in una determinata gamma di benne per miniescavatori idraulici (MHE) con perni di diverse dimensioni. Ciò costituisce un enorme vantaggio per i clienti che dispongono di modelli MHE di dimensioni diverse e necessitano di una soluzione flessibile per utilizzare una benna su più macchine.
Attacco a cuneo

Attacco a cuneo

L'attacco a cuneo ha un design antivibrazione che garantisce una perfetta aderenza con l'attrezzo.
Gancio sull'asse anteriore

Gancio sull'asse anteriore

Il gancio sull'asse anteriore offre una procedura sicura per collegare e scollegare gli attrezzi all'attacco rapido, evitando il disinnesto indesiderato degli stessi.
Meccanismo di bloccaggio a fusello

Meccanismo di bloccaggio a fusello

Il meccanismo di bloccaggio a fusello con dado di bloccaggio è facile da usare con una chiave standard. Il dado di bloccaggio impedisce disinnesti indesiderati.
Molle di ritenzione

Molle di ritenzione

Le molle di ritenzione trattengono il fusello di bloccaggio e trattengono l'attrezzo nell'improbabile caso di guasto idraulico (solo attacchi idraulici).
Gancio di sollevamento a richiesta

Gancio di sollevamento a richiesta

Il gancio di sollevamento a richiesta è un'alternativa all'occhiello di sollevamento sul leverismo della macchina.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori idraulici CW10 da 10 tonnellate

Peso 202.8 lb 92 kg
Larghezza totale 14.3 in 363 mm
Classe della macchina Miniescavatori idraulici da 10 tonnellate Miniescavatori idraulici da 10 tonnellate
Altezza totale 13.7 in 347 mm
Lunghezza totale 29.1 in 738 mm
Diametro perno 2.4 in 60 mm
Capacità del gancio di sollevamento 3086.5 lb 1400 kg
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra Miniescavatori idraulici CW10 da 10 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro