Attacchi serie CW Miniescavatori idraulici CW-10 da 10 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
202.8 lb
92 kg
Larghezza totale
15.1 pollici
383 mm
Classe della macchina
Mini escavatori da 10 tonnellate
Mini escavatori da 10 tonnellate

Descrizione generale

Gli attacchi rapidi semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori idraulici CW-10 da 10 tonnellate

Peso 202.8 lb 92 kg
Larghezza totale 15.1 pollici 383 mm
Classe della macchina Mini escavatori da 10 tonnellate Mini escavatori da 10 tonnellate
Altezza totale 16.7 pollici 423 mm
Lunghezza totale 28.1 pollici 713 mm
Diametro perno 2.4 pollici 60 mm
Capacità del gancio di sollevamento 3086.5 lb 1400 kg
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra Miniescavatori idraulici CW-10 da 10 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  Miniescavatori idraulici CW-10 da 10 tonnellate

Visualizza più offerte