Foto professionale
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Foto (7)
NOVITÀ

Manuale d'uso dei miniescavatori da 1 tonnellata Attacchi rapidi Dual Lock™ - Miniescavatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
31.7 lb
14.4 kg
Larghezza
7.2 in
182 mm
Lunghezza
11.7 in
297 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Blocco manuale del cilindro

Blocco manuale del cilindro

Il blocco del cilindro manuale mantiene una pressione positiva sul perno della benna, garantendo un collegamento costante e affidabile all'attrezzatura.
Blocco secondario

Blocco secondario

Il blocco secondario è indipendente dal cilindro e garantisce il collegamento dell'attrezzatura alla macchina.
Chiave di regolazione inclusa

Chiave di regolazione inclusa

La chiave a cricchetto inclusa viene utilizzata per serrare l'attacco sull'attrezzo per mantenere un bloccaggio positivo.
Regolazione del blocco del cilindro

Regolazione del blocco del cilindro

Ruotare il dado per inserire/disinserire il blocco del cilindro.
Regolazione del blocco secondario

Regolazione del blocco secondario

Giù-Disinserimento. Su-Inserimento.

Caratteristiche tecniche di Manuale d'uso dei miniescavatori da 1 tonnellata

Peso 31.7 lb 14.4 kg
Larghezza 7.2 in 182 mm
Lunghezza 11.7 in 297 mm
Altezza totale 7 in 179 mm
Diametro perno 1.2 in 30 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 1-2 tonnellate Miniescavatori da 1-2 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra Manuale d'uso dei miniescavatori da 1 tonnellata e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  Manuale d'uso dei miniescavatori da 1 tonnellata

Visualizza più offerte