Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS60

Attacchi di tipo S a collegamento idraulico Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS60: 582-8807

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
12-19
12-19
Peso
386 lb
175 kg
Altezza
15,9 in
405 mm

Descrizione generale

Gli attacchi di tipo S a collegamento idraulico Cat® si collegano all'elettronica e all'idraulica della macchina e offrono all'operatore la possibilità di rilevare in pochi secondi un'attrezzatura e tutte le sue funzionalità senza uscire dalla cabina. Questi attacchi offrono i vantaggi in termini di produttività e versatilità che ci si aspetta da un attacco. Inoltre, migliorano la sicurezza delle persone, delle attrezzature e dell'intero lavoro, aumentando la vita utile delle altre attrezzature della flotta.

Caratteristiche tecniche di Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS60: 582-8807

Classe della macchina 12-19 12-19
Peso 386 lb 175 kg
Capacità del gancio di sollevamento 5 ton (US) 5 ton (US)
Altezza 15,9 in 405 mm
Lunghezza 30,5 in 775 mm
Larghezza 18,5 in 470 mm
Pressione di funzionamento massima 5.076 psi 350 bar
Connettori idraulici da 3/8" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 3/8" 13 gpm 50 L/min
Connettori idraulici da 1/2" (a richiesta) 1 1
Flusso connettore idraulico da 1/2" 21 gpm 79 L/min
Connettori idraulici da 3/4" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 3/4" 59 gpm 225 L/min

Scopri il confronto tra Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS60: 582-8807 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS60

Attacchi rapidi idraulici HCS60

Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS60
Attacchi rapidi idraulici HCS60
Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS60: 582-8807

Visualizza più offerte