Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55: 598-7849

Attacchi di tipo S a collegamento idraulico Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55: 598-7849

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
24-30
24-30
Peso
789 lb
358 kg
Altezza
20,2 in
513 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Flusso migliorato in media del 37%

Flusso migliorato in media del 37%

  • I raccordi vengono lavorati e dimensionati per la portata di flusso elevata richiesta dalle attrezzature idromeccaniche.
  • Un flusso idraulico migliore favorisce l'efficienza dei consumi grazie alle minori restrizioni.
  • La molla protetta impedisce la contaminazione dell'impianto idraulico.
  • I collegamenti per liquidi fail-safe creano un sistema per il flusso del liquido idraulico e prevengono le perdite durante la sostituzione dell'attrezzatura.
  • I tubi flessibili sono instradati internamente nella staffa e nell'attacco lasciandone pochi all'esterno, in questo modo si riducono i costi di riparazione.
Vita utile dell'attacco rapido in media 10 volte superiore

Vita utile dell'attacco rapido in media 10 volte superiore

  • Il design dell'attacco rapido migliora la vita utile e non richiede complessi interventi di manutenzione.
  • Il design del coperchio e della guarnizione assicura maggiore protezione agli attacchi e impedisce la contaminazione dell'impianto idraulico.
  • La posizione lavorata degli attacchi rapidi crea il migliore collegamento tra staffa e attacco.
  • I raccordi degli attacchi rapidi vengono montati nella stessa direzione della forza di blocco con una flangia piena per assicurare una posizione salda. Assenza di dadi o anelli di blocco per limitare il rischio di parti rotte o allentate.
Sicurezza leader nel settore

Sicurezza leader nel settore

  • Caratteristiche di sicurezza leader nel settore nella tecnologia dei sensori.
  • Il blocco di sicurezza dell'attacco è conforme allo standard di sicurezza aggiornato europeo EN474.
  • Garantite sicurezza a tutti i presenti in cantiere. L'operatore rimane al sicuro in cabina e non è richiesta assistenza per collegare o scollegare i tubi flessibili idraulici durante la sostituzione dell'attrezzatura.
  • Diverse misure elettroniche e meccaniche garantiscono la sicurezza dell'attrezzatura, anche in caso di un calo di pressione.
  • L'operatore riceve conferme acustiche e visive dall'interno della cabina dell'avvenuto collegamento dell'attrezzatura.
  • Il design del cuneo di bloccaggio per impieghi gravosi mantiene saldi i collegamenti durante l'utilizzo.
Versatilità migliorata

Versatilità migliorata

  • Sostituzione dell'attrezzatura con un attacco a collegamento idraulico:
    • Poiché la sostituzione dell'attrezzatura è così rapida, avete la sicurezza che gli operatori utilizzeranno sempre l'attrezzatura appropriata in base al tipo di lavoro e operazione da svolgere, aumentando la produttività complessiva e la vita utile delle attrezzature stesse.
    • La possibilità di sostituire facilmente l'attrezzatura può ridurre il numero di macchine necessarie per un lavoro.
    • Grazie all'interfaccia di collegamento idraulico, la sostituzione dell'attrezzatura è molto più rapida rispetto agli attacchi statici o a quelli imperniati.
  • Il connettore elettrico assicura la completa funzionalità se impiegato insieme a tiltrotator, benne inclinabili per la pulizia dei canali, sminuzzatori o altre attrezzature con cablaggio elettronico per i sensori di livello o le funzioni delle attrezzature.
  • Ogni attacco viene fornito di serie con un gancio di sollevamento con capacità di sollevamento pari a 5, 8 o 10 tonnellate in base alla categoria.
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

  • Non perderete più tempo a cercare le attrezzature. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate attrezzature.
  • Tracciate l'intera flotta di attrezzature e macchine da una sola posizione. Le attrezzature con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® insieme all'attrezzatura con abbonamento Product Link ™.
  • Mantenete le risorse in sicurezza. Le attrezzature con tracciamento delle risorse inviano un avviso se superano il confine facilmente configurabile del cantiere.

Caratteristiche tecniche di Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55: 598-7849

Classe della macchina 24-30 24-30
Peso 789 lb 358 kg
Capacità del gancio di sollevamento 8 ton (US) 8 ton (US)
Altezza 20,2 in 513 mm
Lunghezza 36,8 in 935 mm
Larghezza 23,9 in 607 mm
Pressione di funzionamento massima 5.076 psi 350 bar
Connettori idraulici da 1/2" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 1/2" 21 gpm 79 L/min
Connettori idraulici da 3/4" (a richiesta) 2 2
Flusso connettore idraulico da 3/4" 59 gpm 225 L/min
Connettori idraulici da 1" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 1" 100 gpm 380 L/min

Scopri il confronto tra Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55: 598-7849 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55

Attacchi rapidi idraulici HCS70/55

Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55
Attacchi rapidi idraulici HCS70/55
Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55: 598-7849

Visualizza più offerte