Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80: 678-7479

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80: 678-7479 Attacchi di tipo S a collegamento idraulico

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
24-40
24-40
Altezza
19.8 in
503 mm
Peso
937 lb
425 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Flusso idraulico migliore

Flusso idraulico migliore

  • I raccordi vengono lavorati e dimensionati per la portata di flusso elevata richiesta dalle attrezzature idromeccaniche.
  • Un flusso idraulico migliore favorisce l'efficienza dei consumi grazie a una minore contropressione.
  • La molla protetta impedisce la contaminazione dell'impianto idraulico.
  • I collegamenti per liquidi durevoli e affidabili creano un sistema per il flusso del liquido idraulico e prevengono le perdite durante la sostituzione dell'attrezzatura.
  • I tubi flessibili sono instradati internamente nella staffa e nell'attacco lasciandone pochi all'esterno, in questo modo si riducono i costi di riparazione.
Sostituzione più rapida dell'attrezzatura

Sostituzione più rapida dell'attrezzatura

  • La sostituzione delle attrezzature con attacchi a collegamento idraulico è più veloce del 98% rispetto a quelle con attacchi imperniati.
  • L'utilizzo degli attacchi a collegamento idraulico al posto degli attacchi meccanici riduce del 96% il tempo necessario per sostituire l'attrezzatura.
  • Il design dell'attacco rapido migliora la vita utile e non richiede complessi interventi di manutenzione.
  • Il design del coperchio e della guarnizione assicura maggiore protezione ai raccordi e impedisce la contaminazione dell'impianto idraulico.
  • La posizione lavorata meccanicamente delle valvole ad attacco rapido sull'attrezzatura e sulla staffa assicura un collegamento saldo e affidabile limitando le probabilità di perdite o danni.
  • I raccordi ad attacco rapido vengono montati nella stessa direzione della forza di bloccaggio con una flangia piena per assicurare un perfetto adattamento. Assenza di dadi o anelli di blocco per limitare il rischio di parti rotte o allentate.
Sicurezza leader nel settore

Sicurezza leader nel settore

  • Caratteristiche di sicurezza leader nel settore nella tecnologia dei sensori.
  • Il blocco di sicurezza dell'attacco è conforme allo standard di sicurezza aggiornato EN474 europeo.
  • Garantite sicurezza a tutti i presenti in cantiere. L'operatore rimane al sicuro in cabina e non è richiesta assistenza per collegare o scollegare i tubi flessibili idraulici durante la sostituzione dell'attrezzatura.
  • Diverse misure elettroniche e meccaniche garantiscono la sicurezza dell'attrezzatura, anche in caso di un calo di pressione.
  • L'operatore riceve segnali acustici e visivi dall'interno della cabina a conferma dell'avvenuto collegamento dell'attrezzatura.
  • Il design del cuneo di bloccaggio per impieghi gravosi mantiene saldi i collegamenti durante l'utilizzo.
Versatilità migliorata

Versatilità migliorata

  • Sostituzione dell'attrezzatura con un attacco a collegamento idraulico:
    • Poiché la sostituzione dell'attrezzatura è così rapida, gli operatori utilizzeranno sempre l'attrezzatura appropriata in base al tipo di lavoro e di operazione da svolgere, aumentando la produttività complessiva e la vita utile delle attrezzature stesse.
    • La possibilità di sostituire facilmente l'attrezzatura può ridurre il numero di macchine necessarie per portare a termine un lavoro.
    • Grazie all'interfaccia di collegamento idraulico, la sostituzione dell'attrezzatura è molto più rapida rispetto agli attacchi statici o a quelli imperniati.
  • Il connettore elettrico assicura la completa funzionalità se impiegato insieme a tiltrotator, benne inclinabili per la pulizia dei canali, sminuzzatori o altre attrezzature con cablaggio elettronico per i sensori di livello o le funzioni delle attrezzature.
  • Ogni attacco viene fornito di serie con un gancio di sollevamento con capacità di sollevamento pari a 5, 8 o 10 tonnellate in base alla categoria.
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

  • Il localizzatore di attrezzature Cat® PL161 tiene traccia delle attrezzature in ogni cantiere mediante la visibilità della posizione abilitata via Bluetooth.
  • Monitora l'utilizzo delle attrezzature acquisendo le ore di attività effettive per una pianificazione più intelligente della manutenzione.
  • Visualizza le macchine e gli attacchi in VisionLink™ per una gestione e una visibilità complete del parco macchine.
  • Design robusto che non richiede manutenzione, con durata della batteria fino a 2 anni.

Caratteristiche tecniche di Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80: 678-7479

Classe della macchina 24-40 24-40
Peso 937 lb 425 kg
Capacità del gancio di sollevamento 10 ton (US) 10 ton (US)
Altezza 19.8 in 503 mm
Lunghezza 39.5 in 1004 mm
Larghezza 25.5 in 647 mm
Pressione di funzionamento massima 5076 psi 350 bar
Connettori idraulici da 1/2" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 1/2" 21 gpm 79 L/min
Connettori idraulici da 3/4" (a richiesta) 2 2
Flusso connettore idraulico da 3/4" 59 gpm 225 L/min
Connettori idraulici da 1" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 1" 100 gpm 380 L/min

Scopri il confronto tra Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80: 678-7479 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80

Attacchi rapidi idraulici HCS80

Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80
Attacchi rapidi idraulici HCS80
Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Verifica le offerte correnti per  Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80: 678-7479

Visualizza più offerte