Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80: 676-8838

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80: 676-8838 Attacchi di tipo S a collegamento idraulico

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
24-40
24-40
Peso
1027 lb
466 kg
Altezza
21,2 in
538 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Flusso migliorato in media del 37%

Flusso migliorato in media del 37%

  • I raccordi vengono lavorati e dimensionati per la portata di flusso elevata richiesta dalle attrezzature idromeccaniche.
  • Un flusso idraulico migliore favorisce l'efficienza dei consumi grazie alle minori restrizioni.
  • La molla protetta impedisce la contaminazione dell'impianto idraulico.
  • I collegamenti per liquidi fail-safe creano un sistema per il flusso del liquido idraulico e prevengono le perdite durante la sostituzione dell'attrezzatura.
  • I tubi flessibili sono instradati internamente nella staffa e nell'attacco lasciandone pochi all'esterno, in questo modo si riducono i costi di riparazione.
Vita utile dell'attacco rapido in media 10 volte superiore

Vita utile dell'attacco rapido in media 10 volte superiore

  • Il design dell'attacco rapido migliora la vita utile e non richiede complessi interventi di manutenzione.
  • Il design del coperchio e della guarnizione assicura maggiore protezione agli attacchi e impedisce la contaminazione dell'impianto idraulico.
  • La posizione lavorata degli attacchi rapidi crea il migliore collegamento tra staffa e attacco.
  • I raccordi degli attacchi rapidi vengono montati nella stessa direzione della forza di blocco con una flangia piena per assicurare una posizione salda. Assenza di dadi o anelli di blocco per limitare il rischio di parti rotte o allentate.
Sicurezza leader nel settore

Sicurezza leader nel settore

  • Caratteristiche di sicurezza leader nel settore nella tecnologia dei sensori.
  • Il blocco di sicurezza dell'attacco è conforme allo standard di sicurezza aggiornato europeo EN474.
  • Garantite sicurezza a tutti i presenti in cantiere. L'operatore rimane al sicuro in cabina e non è richiesta assistenza per collegare o scollegare i tubi flessibili idraulici durante la sostituzione dell'attrezzatura.
  • Diverse misure elettroniche e meccaniche garantiscono la sicurezza dell'attrezzatura, anche in caso di un calo di pressione.
  • L'operatore riceve conferme acustiche e visive dall'interno della cabina dell'avvenuto collegamento dell'attrezzatura.
  • Il design del cuneo di bloccaggio per impieghi gravosi mantiene saldi i collegamenti durante l'utilizzo.
Versatilità migliorata

Versatilità migliorata

  • Sostituzione dell'attrezzatura con un attacco a collegamento idraulico:
    • Poiché la sostituzione dell'attrezzatura è così rapida, avete la sicurezza che gli operatori utilizzeranno sempre l'attrezzatura appropriata in base al tipo di lavoro e operazione da svolgere, aumentando la produttività complessiva e la vita utile delle attrezzature stesse.
    • La possibilità di sostituire facilmente l'attrezzatura può ridurre il numero di macchine necessarie per un lavoro.
    • Grazie all'interfaccia di collegamento idraulico, la sostituzione dell'attrezzatura è molto più rapida rispetto agli attacchi statici o a quelli imperniati.
  • Il connettore elettrico assicura la completa funzionalità se impiegato insieme a tiltrotator, benne inclinabili per la pulizia dei canali, sminuzzatori o altre attrezzature con cablaggio elettronico per i sensori di livello o le funzioni delle attrezzature.
  • Ogni attacco viene fornito di serie con un gancio di sollevamento con capacità di sollevamento pari a 5, 8 o 10 tonnellate in base alla categoria.
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

  • Non perderete più tempo a cercare le attrezzature. Il tracciamento delle risorse Cat è disponibile su determinate attrezzature.
  • Tracciate l'intera flotta di attrezzature e macchine da una sola posizione. Le attrezzature con tracciamento delle risorse possono essere visualizzate all'interno di VisionLink® insieme all'attrezzatura con abbonamento Product Link ™.
  • Mantenete le risorse in sicurezza. Le attrezzature con tracciamento delle risorse inviano un avviso se superano il confine facilmente configurabile del cantiere.

Caratteristiche tecniche di Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80: 676-8838

Classe della macchina 24-40 24-40
Peso 1027 lb 466 kg
Capacità del gancio di sollevamento 10 ton (US) 10 ton (US)
Altezza 21,2 in 538 mm
Lunghezza 41,0 in 1042 mm
Larghezza 25,5 in 647 mm
Pressione di funzionamento massima 5.076 psi 350 bar
Connettori idraulici da 1/2" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 1/2" 21 gpm 79 L/min
Connettori idraulici da 3/4" (a richiesta) 2 2
Flusso connettore idraulico da 3/4" 59 gpm 225 L/min
Connettori idraulici da 1" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 1" 100 gpm 380 L/min

Scopri il confronto tra Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80: 676-8838 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80

Attacchi rapidi idraulici HCS80

Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS80
Attacchi rapidi idraulici HCS80
Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia