Leverismo 315

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'attacco rapido amplia sia la flotta che le opportunità di business aggiungendo versatilità al vostro piccolo escavatore cingolato o gommato. Progettato per l'uso in un'ampia gamma di attrezzature Cat, questo attacco fornisce la sicurezza necessaria per portare a termine il lavoro.

Capacità a colmo 659.0 libbre 299.0 kg Less
Larghezza, interfaccia macchina 18.1 poll. 460.0 mm Less
Limite carico di lavoro per anello di sollevamento 11.0 ton (US) 10.0 ton (US) Less
Larghezza, interfaccia attrezzatura 10.7 poll. 271.0 mm Less

Sicurezza in cantiere

Potete stare certi che le attrezzature saranno collegate correttamente, dal momento dell'innesto, durante il lavoro, fino al disinnesto. L'operatore può verificare il corretto attacco dell'attrezzatura dalla sua postazione grazie a indicatori visivi e acustici. L'impianto idraulico dell'escavatore Cat, i meccanismi interni all'attacco e le forze di scavo sono tutti elementi sincronizzati tra loro per mantenere costantemente innestata l'attrezzatura. L'attacco rapido Cat soddisfa o supera gli standard di sicurezza applicabili e vi consente di lavorare in qualsiasi cantiere del mondo: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031,2:2014, Australian Standard AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158: “Supplying, installing and using semi-automatic quick hitches on excavators or backhoes”.

Carico utile e potenza

Questo attacco è adeguatamente pesato per consentire carichi utili elevati della benna. L'attacco è dimensionato per assicurare un'eccellente forza di strappo e potenza di scavo.

Più lavoro con la stessa attrezzatura

Movimentazione di materiali, compattazione del suolo, frantumazione delle rocce e molto altro ancora. Accettate nuovi incarichi. Espandete la vostra attività con nuove opportunità di lavoro.

Rendete la vostra flotta più produttiva

Uno stesso escavatore può condividere un certo numero di attrezzature con escavatori di taglia analoga. La gestione del parco macchine è diventata un po' più semplice.

Tornate al lavoro

Il cambio degli attrezzi è misurabile in secondi, non in minuti. Potrete riprendere il lavoro con maggiore rapidità, riducendo i tempi di inattività.

Facile da usare

L'attacco rapido Cat si attiva, si innesta e si disinnesta facilmente. Le procedure operative sono semplici e di facile apprendimento. È il modo più semplice per migliorare la produttività in ogni cantiere.

Descrizione generale

Accessories maximize the productivity of attachments

Nome Description
1.000 mm (39 in) Benna inclinabile per pulizia canali Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.