CTR 320

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Progettate per garantire i massimi livelli di produttività, affidabilità e durata dei componenti, le sramatrici CTR 320 e 426 vi aiutano a portare a termine il vostro lavoro nel modo più rapido ed efficiente. Potete scegliere il modello 320, con configurazione a 3 lame e apertura della benna di 31 pollici, ideale per legname tenero di piccole e medie dimensioni e legname duro di piccole dimensioni. Oppure, potete passare al modello 426, caratterizzato da una configurazione a quattro lame e da un'apertura della benna di 34 3/8 pollici, ideale per legname di dimensioni maggiori e per varie applicazioni di sfoltimento dei fusti. Dando uno sguardo alle caratteristiche riportate di seguito, non si può non affermare che le sramatrici CTR sono le più robuste e resistenti.

Altezza telaio 99.7 poll. 253.23 cm Less
Apertura gola 31.0 poll. 78.74 cm Less
Diametro del cuscinetto della piattaforma girevole 22.0 poll. 55.88 cm Less
Diametro rullo della punta 16.0 poll. 40.64 cm Less
Lame in acciaio legato 18.0 poll. 45.72 cm Less
Larghezza rullo della punta 17.0 poll. 43.18 cm Less
Larghezza telaio 86.15 poll. 218.82 cm Less
Lunghezza del telaio 72.42 poll. 184.02 cm Less
Passo della catena della sega 0.75 poll. 1.9 cm Less
Serbatoio dell'olio della catena e della barra 8.25 gal (US) 31.23 l Less