Progettate per garantire i massimi livelli di produttività, affidabilità e durata dei componenti, le sramatrici CTR 320 e 426 vi aiutano a portare a termine il vostro lavoro nel modo più rapido ed efficiente. Potete scegliere il modello 320, con configurazione a 3 lame e apertura della benna di 31 pollici, ideale per legname tenero di piccole e medie dimensioni e legname duro di piccole dimensioni. Oppure, potete passare al modello 426, caratterizzato da una configurazione a quattro lame e da un'apertura della benna di 34 3/8 pollici, ideale per legname di dimensioni maggiori e per varie applicazioni di sfoltimento dei fusti. Dando uno sguardo alle caratteristiche riportate di seguito, non si può non affermare che le sramatrici CTR sono le più robuste e resistenti.
Altezza telaio | 99.7 poll. 253.23 cm | More |
Apertura gola | 31.0 poll. 78.74 cm | More |
Barra sega con punta rotante a marchio Oregon® 11H | 44.0 poll. 111.76 cm | More |
Base di montaggio | Base girevole H-D Base girevole H-D | More |
Bulloni di montaggio del cuscinetto della piattaforma girevole | Grado 8 Grado 8 | More |
Catena della sega | Marchio Oregon® 11H Marchio Oregon® 11H | More |
Diametro del cuscinetto della piattaforma girevole | 22.0 poll. 55.88 cm | More |
Diametro del perno della base di montaggio | 3.0 poll. 7.62 mm | More |
Diametro rullo della punta | 16.0 poll. 40.64 cm | More |
Lame in acciaio legato | 18.0 poll. 45.72 cm | More |
Larghezza rullo della punta | 17.0 poll. 43.18 cm | More |
Larghezza telaio | 86.15 poll. 218.82 cm | More |
Lubrificatore di barra e catena | Automatico Automatico | More |
Lunghezza del telaio | 72.42 poll. 184.02 cm | More |
Maglie della trazione a catena della sega | 66 66 | More |
Misura del bullone di montaggio del cuscinetto della piattaforma girevole | 0.75 poll. 1.9 cm | More |
Motore sega per svettatura a basso flusso da 151,4 a 208,2 Lpm (da 40 a 55 gpm) | A richiesta A richiesta | More |
Motore sega per svettatura a flusso standard da 208,2 a 340,7 Lpm (da 55 a 90 gpm) | Macchina standard Macchina standard | More |
Motore sega per svettatura ad alto flusso da 340,7 a 416,4 Lpm (da 90 a 110 gpm) | A richiesta A richiesta | More |
Numero di lame | 3 3 | More |
Passo della catena della sega | 0.75 poll. 1.9 cm | More |
Peso totale (compresa la scatola dell'accumulatore) | 6700.0 libbre 3039.0 kg | More |
Ruota motrice di trasmissione diretta della sega, rinforzata, 9 denti | 4.0 poll. 10.16 cm | More |
Serbatoio dell'olio della catena e della barra | 8.25 gal (US) 31.23 l | More |
Sistema automatico di tensionamento della catena | Macchina standard Macchina standard | More |