CTR 426

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Progettate per garantire i massimi livelli di produttività, affidabilità e durata dei componenti, le sramatrici CTR 320 e 426 vi aiutano a portare a termine il vostro lavoro nel modo più rapido ed efficiente. Potete scegliere il modello 320, con configurazione a 3 lame e apertura della benna di 31 pollici, ideale per legname tenero di piccole e medie dimensioni e legname duro di piccole dimensioni. Oppure, potete passare al modello 426, caratterizzato da una configurazione a quattro lame e da un'apertura della benna di 34 3/8 pollici, ideale per legname di dimensioni maggiori e per varie applicazioni di sfoltimento dei fusti. Dando uno sguardo alle caratteristiche riportate di seguito, non si può non affermare che le sramatrici CTR sono le più robuste e resistenti.

Lame in acciaio legato 14.0 poll. 35.56 cm Less
Sistema automatico di tensionamento della catena Macchina standard Macchina standard Less
Serbatoio dell'olio della catena e della barra 8.25 gal 31.23 l Less
Lubrificatore di barra e catena Automatico Automatico Less
Ruota motrice di trasmissione diretta della sega, rinforzata, 9 denti 4.0 poll. 10.16 cm Less
Altezza telaio 99.7 poll. 253.24 cm Less
Lunghezza del telaio 83.0 poll. 210.82 cm Less
Larghezza telaio 86.15 poll. 218.82 cm Less
Motore sega per svettatura ad alto flusso da 340,7 a 416,4 Lpm (da 90 a 110 gpm) A richiesta A richiesta Less
Motore sega per svettatura a basso flusso da 151,4 a 208,2 Lpm (da 40 a 55 gpm) A richiesta A richiesta Less
Base di montaggio Base girevole H-D Base girevole H-D Less
Diametro del perno della base di montaggio 3.0 poll. 7.62 mm mm Less
Diametro rullo della punta 16.0 poll. 40.64 cm Less
Larghezza rullo della punta 21.0 poll. 55.34 cm Less
Numero di lame 4 4 Less
Barra sega con punta rotante a marchio Oregon® 11H 44.0 poll. 111.76 cm Less
Catena della sega Marchio Oregon® 11H Marchio Oregon® 11H Less
Maglie della trazione a catena della sega 66 66 Less
Passo della catena della sega 0.75 poll. 1.9 cm Less
Motore sega per svettatura a flusso standard da 208,2 a 340,7 Lpm (da 55 a 90 gpm) Macchina standard Macchina standard Less
Apertura gola 34.375 poll. 87.31 cm Less
Peso totale (compresa la scatola dell'accumulatore) 7500.0 lb 3402.0 kg Less
Diametro del cuscinetto della piattaforma girevole 22.0 poll. 55.88 cm Less
Misura del bullone di montaggio del cuscinetto della piattaforma girevole 0.75 poll. 1.9 cm Less
Bulloni di montaggio del cuscinetto della piattaforma girevole Grado 8 Grado 8 Less