< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Le teste di taglio HF Cat® sono progettate per tagliare e accatastare una vasta gamma di specie di alberi in quasi tutte le applicazioni. Un disco ad alta velocità e a rotazione continua ottimizza l'inerzia garantendo eccellenti prestazioni di taglio. Queste teste di taglio garantiscono una maggiore produttività rispetto a quelle di tipo a sega a barra e a cesoia. La giusta combinazione tra testa di taglio e modello di abbattitrice su cingoli ottimizza la capacità di taglio e accatastamento e migliora la produttività.

Peso - Inclinazione parziale / totale 3.200 kg (7.054 libbre) / 3.669 kg (8.090 libbre) 3.200 kg (7.054 libbre) / 3.669 kg (8.090 libbre) Less
Capacità nominale della benna (2) 115.0 poll. 2910.0 mm Less
Larghezza (base) 67.0 poll. 1702.0 mm Less
Area di accumulo 5.0 ft² 0.46 mq Less
Diametro di taglio massimo 22.5 poll. 572.0 mm Less
Diametro disco 57.0 poll. 1448.0 mm Less
Intaccatura - N. di denti 58,8 mm (2 5/16 in) - 18 58,8 mm (2 5/16 in) - 18 Less
Motore sega Pistone a cilindrata variabile 160 cc Pistone a cilindrata variabile 160 cc Less
Velocità sega 1175.0 Giri/min 1250.0 Giri/min Less
Sega idraulica - F/P 113 L/m (30 gpm) / 310 bar (4.500 psi) 113 L/m (30 gpm) / 310 bar (4.500 psi) Less
Cilindro braccio - F/P Ammortizzato - 120 l/m (32 gpm), 260 bar (3.770 psi) Ammortizzato - 120 l/m (32 gpm), 260 bar (3.770 psi) Less
Inclinazione, parziale e totale - F/P 190 l/m (51 gpm) / 260 bar (3.770 psi) 190 l/m (51 gpm) / 260 bar (3.770 psi) Less
Apertura gola 51.2 poll. 1300.0 mm Less