< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Le teste di taglio HF Cat® sono progettate per tagliare e accatastare unavasta gamma di specie di alberi in quasi tutte le applicazioni.Un disco ad alta velocità e a rotazione continua ottimizza l'inerzia garantendo eccellenti prestazioni di taglio. Queste teste di taglio garantiscono una maggiore produttività rispetto a quelle di tipo a sega a barra e a cesoia. La giusta combinazione tra testa di taglio e modello di abbattitrice su cingoli ottimizza la capacità di taglio e accatastamento e migliora la produttività.

Peso - Inclinazione parziale / totale 3.783 kg (8.340 libbre) / 4.182 kg (9.220 libbre) 3.783 kg (8.340 libbre) / 4.182 kg (9.220 libbre) Less
Capacità nominale della benna (2) 119.0 poll. 3020.0 mm Less
Larghezza (base) 71.0 poll. 1800.0 mm Less
Area di accumulo 5.5 ft² 0.51 mq Less
Diametro di taglio massimo 24.4 poll. 620.0 mm Less
Diametro disco 61.0 poll. 1549.0 mm Less
Intaccatura - N. di denti 58,8 mm (2 5/16 in) - 18 58,8 mm (2 5/16 in) - 18 Less
Motore sega Pistone a cilindrata variabile 160 cc Pistone a cilindrata variabile 160 cc Less
Velocità sega 1175.0 Giri/min 1175.0 Giri/min Less
Sega idraulica - F/P 113 L/m (30 gpm) / 310 bar (4.500 psi) 113 L/m (30 gpm) / 310 bar (4.500 psi) Less
Cilindro braccio - F/P Ammortizzato - 190 L/m (50 gpm), 220 bar (3200 psi) Ammortizzato - 190 L/m (50 gpm), 220 bar (3200 psi) Less
Inclinazione, parziale e totale - F/P 190 l/m (51 gpm) / 260 bar (3.770 psi) 190 l/m (51 gpm) / 260 bar (3.770 psi) Less
Apertura gola 44.0 poll. 1118.0 mm Less

Descrizione generale

Accessories maximize the productivity of attachments

Nome Description
1.000 mm (39 in) Benna inclinabile per pulizia canali Utilizzate per pulizia di canali, sterro su scarpate, livellamento e altri lavori di finitura.