< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni

Descrizione generale

Capacità di taglio singolo 22.0 poll. 56.0 cm Less
Capacità di accumulo 4.0 ft² 0.37 mq Less
Peso totale 6220.0 libbre 2821.0 kg Less
Capacità nominale della benna (2) 95.0 poll. 241.0 cm Less
Altezza copy 68.0 poll. 173.0 cm Less
Giri/min lama 1300.0 Giri/min 1300.0 Giri/min Less
Capacità di abbattimento direzionale 30.0 poll. 76.0 cm Less