Foto professionale

Trinciatutto HMF110

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza operativa
39.4 pollici
1000 mm
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso standard
Larghezza totale
46.6 pollici
1184 mm

Descrizione generale

I trinciatutto sono ideali per il taglio e la pacciamatura efficienti di piante e vegetazione.

Caratteristiche tecniche di HMF110

Larghezza operativa 39.4 pollici 1000 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Larghezza totale 46.6 pollici 1184 mm
Flusso idraulico ottimale 50-80 L/min (13-21 gpm) 50-80 L/min (13-21 gpm)
Diametro di taglio massimo 50-75 mm (2-3 in) 50-75 mm (2-3 in)
Denti oscillanti per tamburo 16 16
Lunghezza 33.1 pollici 842 mm
Altezza totale 29.2 pollici 741 mm
Peso 831.1 lb 377 kg
di trasmissione Trasmissione a cinghia trapezoidale Trasmissione a cinghia trapezoidale
Motore Pistone assiale Pistone assiale
Pressione idraulica ottimale 150-250 bar (2.175-3.626 psi) 150-250 bar (2.175-3.626 psi)
Velocità del tamburo 2.540-2.620 RPM 2.540-2.620 RPM

Scopri il confronto tra HMF110 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  HMF110

Visualizza più offerte