Foto professionale

Forche per edilizia 1.524 mm (60 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
52 in
1320 mm
Larghezza
98.3 in
2498 mm
Peso
1172.9 lb
532 kg

Descrizione generale

Per l'uso nelle applicazioni più difficili.

Caratteristiche tecniche di 1.524 mm (60 pollici)

Altezza 52 in 1320 mm
Larghezza 98.3 in 2498 mm
Peso 1172.9 lb 532 kg
Lunghezza della forca 60 in 1524 mm
Larghezza rebbio 5.9 in 150 mm
Altezza del rebbio 33.1 in 841 mm
Spessore forca 3 in 75 mm
Peso del rebbio 370.4 lb 168 kg
Peso combinato 2120.8 lb 962 kg
Lunghezza totale 85.4 in 2169 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 1.524 mm (60 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.524 mm (60 pollici)

Visualizza più offerte