Descrizione generale
Consente all'operatore di modificare idraulicamente la spaziatura delle forche dal sedile dell'operatore.
Specifiche chiave
Consente all'operatore di modificare idraulicamente la spaziatura delle forche dal sedile dell'operatore.
| Altezza | 51.8 in 1316 mm |
| Larghezza | 72 in 1829 mm |
| Larghezza totale | 75.3 in 1913 mm |
| Peso | 933 lb 423.2 kg |
| Lunghezza | 16.8 in 427 mm |
| Spaziatura rebbi | 229-1.654 mm (9-65 in) 229-1.654 mm (9-65 in) |
| Capacità di carico | 12000 lb 5443.1 kg |
| Tipo di interfaccia | Attacco TH standard Attacco TH standard |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro