1.829 mm (72 in), attacco IT
NOVITÀ

1.829 mm (72 in), attacco IT Posizionatore per forche idraulico

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Altezza
51.8 in
1316 mm
Larghezza
72 in
1829 mm
Larghezza totale
75.3 in
1913 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Schienale alto imbullonato

Schienale alto imbullonato

Lo schienale imbullonato garantisce una migliore ritenuta del carico e una buona visibilità.
Doppi cilindri di scorrimento

Doppi cilindri di scorrimento

I doppi cilindri consentono di inserire ed estrarre facilmente le forche dal sedile dell'operatore.
Impianto idraulico

Impianto idraulico

La valvola controlla il flusso idraulico verso i cilindri per mantenere una pressione costante sulle forche.

Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 in), attacco IT

Altezza 51.8 in 1316 mm
Larghezza 72 in 1829 mm
Larghezza totale 75.3 in 1913 mm
Peso 968.5 lb 439.3 kg
Lunghezza 19.1 in 485 mm
Spaziatura rebbi 229-1.654 mm (9-65,1 in) 229-1.654 mm (9-65,1 in)
Capacità di carico 12000 lb 5443.1 kg
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT

Scopri il confronto tra 1.829 mm (72 in), attacco IT e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro