2.134 mm (84 in), attacco Fusion™
NOVITÀ

2.134 mm (84 in), attacco Fusion™ Posizionatore per forche idraulico

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Altezza
58.9 in
1497 mm
Larghezza
84 in
2134 mm
Larghezza totale
86 in
2184 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Schienale alto imbullonato

Schienale alto imbullonato

Lo schienale imbullonato garantisce una migliore ritenuta del carico e una buona visibilità.
Doppi cilindri di scorrimento

Doppi cilindri di scorrimento

I doppi cilindri consentono di inserire ed estrarre facilmente le forche dal sedile dell'operatore.
Impianto idraulico

Impianto idraulico

La valvola controlla il flusso idraulico verso i cilindri per mantenere una pressione costante sulle forche.

Caratteristiche tecniche di 2.134 mm (84 in), attacco Fusion™

Altezza 58.9 in 1497 mm
Larghezza 84 in 2134 mm
Larghezza totale 86 in 2184 mm
Peso 26.7 in 678.1 mm
Peso 26.7 in 678.1 mm
Lunghezza 21.7 in 550 mm
Lunghezza 21.7 in 550 mm
Spaziatura rebbi 387 mm-1.853 mm (15,2 in-73 in) 387 mm-1.853 mm (15,2 in-73 in)
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 2.134 mm (84 in), attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  2.134 mm (84 in), attacco Fusion™

Visualizza più offerte