Foto professionale

Portaforche per pallet 1.397 mm (55 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
22.8 in
580 mm
Larghezza
55 in
1397 mm
Peso
310.9 lb
141 kg

Descrizione generale

I portaforche per pallet sono ideali per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri edili e per il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi nei vivai e nei cantieri di architettura paesaggistica.

Caratteristiche tecniche di 1.397 mm (55 pollici)

Altezza 22.8 in 580 mm
Larghezza 55 in 1397 mm
Peso 310.9 lb 141 kg
Lunghezza 10 in 253 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.397 mm (55 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.397 mm (55 pollici)

Visualizza più offerte