| Altezza | 38,5 in 976,8 mm |
| Larghezza | 61 in 1.550 mm |
| Peso | 681 lb 308,9 kg |
| Lunghezza | 14,2 in 361 mm |
Portaforche per pallet 1.550 mm (61 pollici)
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Altezza
- 38,5 in
- 976,8 mm
- Larghezza
- 61 in
- 1.550 mm
- Peso
- 681 lb
- 308,9 kg
Descrizione generale
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Caratteristiche tecniche di 1.550 mm (61 pollici)
Scopri il confronto tra 1.550 mm (61 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Forche
1.550 mm (61 pollici)
Selezionato
- Altezza
- 38,5 in
- 976,8 mm
- Larghezza
- 61 in
- 1.550 mm
- Peso
- 681 lb
- 308,9 kg
Forche
1.550 mm (61 in)
- Altezza
- 35.3 in
- 896 mm
- Larghezza
- 61 in
- 1550 mm
- Peso
- 699.1 lb
- 317.1 kg
Forche
1.566 mm (62 pollici)
- Altezza
- 39.6 in
- 1006 mm
- Larghezza
- 61.7 in
- 1566 mm
- Peso
- 1569.9 lb
- 712.1 kg
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Video
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Forche Cat® in funzione
Forche Cat® per macchine compatte in funzione
Forche Cat® per panoramica delle minipale Gommate SSL
Forche Cat® per panoramica delle pale gommate piccole
Accessori Cat® per ogni lavoro