Foto professionale

Portaforche per pallet 1.566 mm (62 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Altezza
44 in
1118 mm
Larghezza
61.7 in
1566 mm
Peso
749.6 lb
340 kg

Descrizione generale

I portaforche per pallet sono ideali per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri edili e per il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi nei vivai e nei cantieri di architettura paesaggistica.

Caratteristiche tecniche di 1.566 mm (62 pollici)

Altezza 44 in 1118 mm
Larghezza 61.7 in 1566 mm
Peso 749.6 lb 340 kg
Lunghezza 24.4 in 620 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 1.566 mm (62 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Verifica le offerte correnti per  1.566 mm (62 pollici)

Visualizza più offerte