Descrizione generale
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Specifiche chiave
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Altezza | 25 in 634 mm |
| Larghezza | 51.2 in 1300 mm |
| Larghezza totale | 51.7 in 1312 mm |
| Peso | 242.9 lb 110.2 kg |
| Lunghezza | 9.6 in 245 mm |
| Spaziatura rebbi | 250-1.172 mm (9,8-46,1 in) 250-1.172 mm (9,8-46,1 in) |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte