Descrizione generale
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
Specifiche chiave
Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri e il trasferimento di sacchi di fertilizzanti e sementi in applicazioni di architettura paesaggistica e vivai.
| Altezza | 25 in 635 mm |
| Larghezza | 60 in 1524 mm |
| Larghezza totale | 60 in 1524 mm |
| Peso | 597.2 lb 270.9 kg |
| Lunghezza | 17.4 in 442 mm |
| Spaziatura rebbi | 442 mm-1.369 mm (17,4 in-53,9 in) 442 mm-1.369 mm (17,4 in-53,9 in) |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte