1.829 mm (72 in), attacco TH
NOVITÀ

1.829 mm (72 in), attacco TH Carrelli Tilt-Rotate laterale

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Altezza
40.3 in
1024 mm
Larghezza
72 in
1829 mm
Larghezza totale
75 in
1905 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Telaio di inclinazione

Telaio di inclinazione

Insieme al portaforche flottante, questo carro si inclinerà idraulicamente di 10 gradi da sinistra a destra per facilitare ulteriormente il posizionamento dei materiali su superfici irregolari come tetti inclinati.
Forche regolabili manualmente

Forche regolabili manualmente

Le posizioni regolabili delle forche consentono all'operatore di spostare pallet e balle di materiale di varie dimensioni.
Cuscinetti di usura sostituibili

Cuscinetti di usura sostituibili

I cuscinetti di usura garantiscono una maggiore durata del carro e prolungano la vita utile complessiva dell'attrezzo.

Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 in), attacco TH

Altezza 40.3 in 1024 mm
Larghezza 72 in 1829 mm
Larghezza totale 75 in 1905 mm
Peso 1441.8 lb 654 kg
Lunghezza 15.1 in 384 mm
Spaziatura rebbi 229-1.704 mm (9-67,1 in) 229-1.704 mm (9-67,1 in)
Gamma angolo di inclinazione 11° sinistra/destra 11° sinistra/destra
Capacità di carico 12000 lb 5443.1 kg
Tipo di interfaccia Attacco TH standard Attacco TH standard

Scopri il confronto tra 1.829 mm (72 in), attacco TH e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  1.829 mm (72 in), attacco TH

Visualizza più offerte