L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Gli autocarri specializzati CAT sono disponibili solo negli Stati Uniti e Canada. Se state cercando autocarri specializzati in altre parti del mondo, non otterrete alcun risultato.
Torna ai risultati
Torna ai risultati
Stai lasciando Cat.com
Immettendo i dati in questa applicazione allo scopo di ottenere indicazioni stradali, l'utente fornisce dati direttamente a Google LLC e/o alle sue affiliate. Facendo clic su "Accetto" o utilizzando la funzionalità Google Maps per ottenere indicazioni stradali, l'utente riconosce e accetta che l'uso di Google Maps è soggetto alle Condizioni per l'utilizzo aggiuntive di Google Maps/Google Earth correnti in quella data https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 e l'Informativa sulla privacy di Google all'indirizzo https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Il prezzo indicato è il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore e non include il trasporto e la movimentazione, le spese di spedizione, le imposte e i costi di installazione o di altra natura sostenuti dal dealer. I dealer fissano i prezzi effettivi, inclusa la valuta di fatturazione. Il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è associato alla regione selezionata.
A partire da MSRP
Questa non è un'offerta di vendita. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore viene visualizzato solo a scopo informativo. Ricordare che il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di uno stesso prodotto può variare in base al dealer Cat autorizzato. Il prezzo effettivo e le condizioni di vendita per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal dealer Cat autorizzato al momento della vendita. Le tasse, le spese di spedizione e gestione, i supplementi nonché le spese di assemblaggio, destinazione, trasporto e/o consegna non sono inclusi nel prezzo suggerito dal produttore indicato. Suddetti costi potranno risultare significativi in alcuni Paesi, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, Alaska, Hawaii, Guam e isole del Pacifico. Il prezzo suggerito dal produttore indicato include le caratteristiche della configurazione della macchina meno costosa tra quelle presenti nella pagina accessibile tramite il pulsante "Acquista ora" e non include altre attrezzature o piani di protezione.
Prezzo netto dealer
Il prezzo visualizzato, indicato come "Prezzo" è il prezzo fissato dal concessionario per la particolare configurazione della macchina indicata. Tale Prezzo comprende le caratteristiche e gli accessori (se presenti) indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, nonché tutti i ragionevoli costi di gestione, preparazione o simili del concessionario. Il Prezzo non include tasse, spese di spedizione, supplementi, spese di montaggio, destinazione, trasporto e/o consegna. Inoltre, il Prezzo non include (i) eventuali accessori non indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, o (ii) eventuali piani di protezione, come un Customer Value Agreement o un Piano di protezione dell'attrezzatura. Questa non è un'offerta di vendita. Il Prezzo visualizzato è solo a scopo informativo. I prezzi e i termini e le condizioni di vendita effettivi per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal concessionario Cat autorizzato alla vendita e concordati con l'acquirente al momento della vendita finale. Il prezzo indicato è in dollari USA e si riferisce ai prodotti venduti negli Stati Uniti.
I carri girevoli a inclinazione laterale assicurano un posizionamento di precisione del carico, anche su terreni irregolari.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Telaio di inclinazione
Insieme al portaforche flottante, questo carro si inclinerà idraulicamente di 10 gradi da sinistra a destra per facilitare ulteriormente il posizionamento dei materiali su superfici irregolari come tetti inclinati.
Forche regolabili manualmente
Le posizioni regolabili delle forche consentono all'operatore di spostare pallet e balle di materiale di varie dimensioni.
Cuscinetti di usura sostituibili
I cuscinetti di usura garantiscono una maggiore durata del carro e prolungano la vita utile complessiva dell'attrezzo.
Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 in), attacco IT
Altezza
40.3 in1024 mm
Larghezza
72 in1829 mm
Larghezza totale
75 in1905 mm
Peso
1488.1 lb675 kg
Lunghezza
18.7 in476 mm
Spaziatura rebbi
229-1.704 mm (9-67,1 in)229-1.704 mm (9-67,1 in)
Gamma angolo di inclinazione
11° sinistra/destra11° sinistra/destra
Capacità di carico
12000 lb5443.1 kg
Tipo di interfaccia
Attacco ITAttacco IT
Caratteristiche tecniche di 1.829 mm (72 in), attacco IT
Il prezzo visualizzato, indicato come "Prezzo" è il prezzo fissato dal concessionario per la particolare configurazione della macchina indicata. Tale Prezzo comprende le caratteristiche e gli accessori (se presenti) indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, nonché tutti i ragionevoli costi di gestione, preparazione o simili del concessionario. Il Prezzo non include tasse, spese di spedizione, supplementi, spese di montaggio, destinazione, trasporto e/o consegna. Inoltre, il Prezzo non include (i) eventuali accessori non indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, o (ii) eventuali piani di protezione, come un Customer Value Agreement o un Piano di protezione dell'attrezzatura. Questa non è un'offerta di vendita. Il Prezzo visualizzato è solo a scopo informativo. I prezzi e i termini e le condizioni di vendita effettivi per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal concessionario Cat autorizzato alla vendita e concordati con l'acquirente al momento della vendita finale. Il prezzo indicato è in dollari USA e si riferisce ai prodotti venduti negli Stati Uniti.
A partire da MSRP
Questa non è un'offerta di vendita. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore viene visualizzato solo a scopo informativo. Ricordare che il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di uno stesso prodotto può variare in base al dealer Cat autorizzato. Il prezzo effettivo e le condizioni di vendita per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal dealer Cat autorizzato al momento della vendita. Le tasse, le spese di spedizione e gestione, i supplementi nonché le spese di assemblaggio, destinazione, trasporto e/o consegna non sono inclusi nel prezzo suggerito dal produttore indicato. Suddetti costi potranno risultare significativi in alcuni Paesi, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, Alaska, Hawaii, Guam e isole del Pacifico. Il prezzo suggerito dal produttore indicato include le caratteristiche della configurazione della macchina meno costosa tra quelle presenti nella pagina accessibile tramite il pulsante "Acquista ora" e non include altre attrezzature o piani di protezione.
A partire da MSRP
Il prezzo indicato è il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore e non include il trasporto e la movimentazione, le spese di spedizione, le imposte e i costi di installazione o di altra natura sostenuti dal dealer. I dealer fissano i prezzi effettivi, inclusa la valuta di fatturazione. Il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è associato alla regione selezionata.
Gli utenti di Internet Explorer potrebbero riscontrare problemi con alcune funzionalità del sito. Provare a utilizzare un browser alternativo (ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ecc.) per vivere al meglio l'esperienza di Cat.com.