1.270 mm (50 in), attacco IT
NOVITÀ

1.270 mm (50 in), attacco IT Carrelli Tilt-Rotate laterale

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Altezza
47 in
1194 mm
Larghezza
50 in
1270 mm
Larghezza totale
53 in
1346 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Telaio di inclinazione

Telaio di inclinazione

Insieme al portaforche flottante, questo carro si inclinerà idraulicamente di 10 gradi da sinistra a destra per facilitare ulteriormente il posizionamento dei materiali su superfici irregolari come tetti inclinati.
Forche regolabili manualmente

Forche regolabili manualmente

Le posizioni regolabili delle forche consentono all'operatore di spostare pallet e balle di materiale di varie dimensioni.
Cuscinetti di usura sostituibili

Cuscinetti di usura sostituibili

I cuscinetti di usura garantiscono una maggiore durata del carro e prolungano la vita utile complessiva dell'attrezzo.

Caratteristiche tecniche di 1.270 mm (50 in), attacco IT

Altezza 47 in 1194 mm
Larghezza 50 in 1270 mm
Larghezza totale 53 in 1346 mm
Peso 1170.7 lb 531 kg
Lunghezza 18.7 in 476 mm
Spaziatura rebbi 229-1.145 mm (9-45 in) 229-1.145 mm (9-45 in)
Gamma angolo di inclinazione 11° sinistra/destra 11° sinistra/destra
Capacità di carico 12000 lb 5443.1 kg
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT

Scopri il confronto tra 1.270 mm (50 in), attacco IT e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro