Pesi e dimensioni
Lunghezza | 1.863 - 3.511 mm 1.863 - 3.511 mm |
Altezza | 1.348 - 1.684 mm 1.348 - 1.684 mm |
Larghezza | 899 - 1.325 mm 899 - 1.325 mm |
Peso | 846 - 2.159 kg 846 - 2.159 kg |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le cofanature SA livello 1 30 - 220 kVA installate in fabbrica incorporano silenziatori montati internamente. Sono state progettate per assicurare prestazioni ottimali in ambienti di lavoro difficili, garantendo sicurezza e valore estetico
Lunghezza | 1.863 - 3.511 mm 1.863 - 3.511 mm |
Altezza | 1.348 - 1.684 mm 1.348 - 1.684 mm |
Larghezza | 899 - 1.325 mm 899 - 1.325 mm |
Peso | 846 - 2.159 kg 846 - 2.159 kg |